Publiceer je producten
THE GAP Bidet
Roca

THE GAP Bidet

4.2 van de 5 sterren4.2(6 reviews)
Vitreous china bidet Compatible with: 806472..4 The Gap Soft-closing bidet lid 806470..4 The Gap Bidet lid
Technische specificatie
  • Unieke ref.357474xx0
  • ProductfamilieBidets
  • ProductgroepThe Gap
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-03-06
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)400
  • Breedte (mm)560
  • Diepte (mm)345
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)19
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815