Publiceer je producten
ONA Vitreous china wall-hung bidet
Roca

ONA Vitreous china wall-hung bidet

Vitreous china wall-hung bidet. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Specificatie
  • Compatible with 806E12..1 Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 806E10..1 SUPRALIT ® bidet lid
Technische specificatie
  • Unieke ref.357685xx0
  • ProductfamilieBidets
  • ProductgroepOna
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-03-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)290
  • Breedte (mm)530
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 23 00
  • OmniClass-titelBidets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures