Publiceer je producten
Optica Wall-hung bidet
Optica Wall-hung bidet
    Roca

    Optica Wall-hung bidet

    Optica Wall-hung bidet. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Specificatie
    • Compatible with: A806F72001 - Soft-closing bidet lid
    Technische specificatie
    • Unieke ref.357V15xx0
    • ProductfamilieBidets
    • ProductgroepOptica
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)300
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)530
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets