Publiceer je producten
PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet

4.8 van de 5 sterren4.8(9 reviews)
Rimless vitreous china urinal, back inlet Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation.
Specificatie
  • Compatible with: 5A9C24C00 Built-in shut-off cock for urinal with round wall plate ECO
Technische specificatie
  • Unieke ref.3590J3xx0
  • ProductfamilieUrinals
  • ProductgroepProton
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)680
  • Breedte (mm)350
  • Diepte (mm)305
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKoperwerk
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93
  • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië