Publiceer je producten
CHIC Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)
Roca

CHIC Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)

4.8 van de 5 sterren4.8(11 reviews)
Pack (urinario Chic, fluxor Fluent)
Specificatie
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal
Technische specificatie
  • Unieke ref.35T45Lxx0
  • ProductfamilieUrinals
  • ProductgroepChic
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-03-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)558
  • Breedte (mm)330
  • Diepte (mm)325
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamUrinals
  • UNSPSC-code30181506
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93
  • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Urinals
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures