Publiceer je producten
Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base

Corner vitreous china shower tray with anti-slip base. Balance and symmetry go hand in hand in this collection, to create a solid design piece. The result is a proposal where simplicity combined with durability and strength blend perfectly in any bathroom space.
Specificatie
  • Compatible with: A506401900 Aqua 90mm Ø‎ waste for shower tray
Technische specificatie
  • Unieke ref.37450BXX0
  • ProductfamilieShower trays
  • ProductgroepMalta
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-06-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)65
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 15
  • OmniClass-titelShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit