Publiceer je producten
MALTA 1200x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

MALTA 1200x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base

Vitreous china shower tray with anti-slip base
Technische specificatie
  • Unieke ref.37450Cxx0
  • ProductfamilieShower trays
  • ProductgroepMalta
  • Publicatiedatum2021-02-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)65
  • Breedte (mm)700
  • Diepte (mm)1200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 15
  • OmniClass-titelShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures