Publiceer je producten
ONDA Container 300mm
Roca

ONDA Container 300mm

Container 300mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.3870Z2000
  • ProductfamilieAccessories
  • ProductgroepOnda
  • Publicatiedatum2021-03-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)45
  • Breedte (mm)120
  • Diepte (mm)300
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom shelves
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II-codeE2020
  • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings