Publiceer je producten
Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Roca

Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket

800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Specificatie
  • Optional: A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar"
Technische specificatie
  • Unieke ref.526005610
  • ProductfamilieShowers
  • ProductgroepWall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-07-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKoperwerk
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures
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
Soortgelijke producten