Publiceer je producten
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
    Roca

    Lanta Wall bath Spout

    Wall bath Spout. With a design based on connecting cylindrical elements, Lanta is a collection with pure and slim lines and a perfect balance between body, spout and lever that provides solidity to the faucets and results in a neutral geometry which can be combined perfectly with rectangular, cylindrical or organically shaped sanitary ware.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5A0803xx0
    • ProductfamilieFaucets
    • ProductgroepLanta
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-04-27
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKoperwerk
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieKlep
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit