Publiceer je producten
L90 Concealed basin mixer
Roca

L90 Concealed basin mixer

Concealed basin mixer
Specificatie
  • Compatible with: 525220603 Universal built-in body
Technische specificatie
  • Unieke ref.5A3L20C00
  • ProductfamilieFaucets
  • ProductgroepL90
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)80
  • Breedte (mm)180
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieKlep
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
  • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures