Publiceer je producten
EVEN Single-lever mixer bath column
Roca

EVEN Single-lever mixer bath column

Single-lever mixer bath column
Specificatie
  • Included: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B4961TP0 Adaptable shelf
Technische specificatie
  • Unieke ref.5A9C90C00
  • ProductfamilieShower columns
  • ProductgroepEven
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-02-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1653
  • Breedte (mm)582
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers