Publiceer je producten
MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
Roca
Gearchiveerd

MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm. Beige, polished, rectified.
Technische specificatie
  • Unieke ref.68020000
  • ProductfamilieTiles (Glazed Polished Porcelain)
  • ProductgroepMarble
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-04-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)5.5
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)1800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Ontworpen inBrazilië
  • Gefabriceerd inBrazilië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Tegel
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamTiles and flagstones
  • UNSPSC-code301317
  • Uniclass 2015-codePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCeramic Tiling
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-titelCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II-codeC30
  • CSI UniFormat II-titelINTERIOR FINISHES