Publiceer je producten
TWIN Toilet roll holder without cover
Roca

TWIN Toilet roll holder without cover

Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive)
Technische specificatie
  • Unieke ref.816712001
  • ProductfamilieAccessories
  • ProductgroepTwin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-12-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)57
  • Breedte (mm)66
  • Diepte (mm)166
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 21
  • OmniClass-titelToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings