Publiceer je producten
RECORD Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)

Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive) Elegant lines and a chrome finish for a collection of bathroom accessories that provides additional charm to any bathroom space.
Technische specificatie
  • Unieke ref.817667001
  • ProductfamilieRecord
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-10-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)360
  • Breedte (mm)95
  • Diepte (mm)122
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië