Publiceer je producten
BEYOND Unik (base unit with two drawers and basin)
Roca

BEYOND Unik (base unit with two drawers and basin)

Base unit for over countertop basin on the left
Technische specificatie
  • Unieke ref.851357xxx
  • ProductfamilieFurniture
  • ProductgroepBeyond
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-07-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)525
  • Breedte (mm)505
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChipboard
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets