Publiceer je producten
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.851369xxx
    • ProductfamilieFurniture
    • ProductgroepCarmen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)875
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChipboard
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures