Publiceer je producten
BEYOND Unik (base unit with two drawers, one door and SURFEX® basin on the right)
Roca

BEYOND Unik (base unit with two drawers, one door and SURFEX® basin on the right)

Base unit for in countertop basin on the left
Technische specificatie
  • Unieke ref.851392xxx
  • ProductfamilieFurniture
  • ProductgroepBeyond
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)525
  • Breedte (mm)505
  • Diepte (mm)1200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChipboard
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets