Publiceer je producten
BEYOND Base unit for in countertop basin on the left
Roca

BEYOND Base unit for in countertop basin on the left

Base unit for in countertop basin on the left
1200mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Specificatie
  • Compatible With:
    3270B7..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Technische specificatie
  • Unieke ref.851410xxx
  • ProductfamilieFurniture
  • ProductgroepBeyond
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)525
  • Breedte (mm)505
  • Diepte (mm)1200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChipboard
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië