Publiceer je producten
BEYOND Base unit for two in countertop basins
Roca

BEYOND Base unit for two in countertop basins

Base unit for two in countertop basins
1600mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Specificatie
  • Compatible With:
    3270B6..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Technische specificatie
  • Unieke ref.851419xxx
  • ProductfamilieFurniture
  • ProductgroepBeyond
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)525
  • Breedte (mm)505
  • Diepte (mm)1600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets