Publiceer je producten
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
    Roca

    Tura Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)

    Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin). Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Specificatie
    • Optional: A818025N10 Small felt box with cork cover
    Technische specificatie
    • Unieke ref.852024XXX
    • ProductfamilieFurniture
    • ProductgroepTura
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)600
    • Breedte (mm)430
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChipboard
    • Secundair materiaalChinees porselein
    • Ontworpen inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-titelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit