Publiceer je producten
VICTORIA-N 1200 Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Roca

VICTORIA-N 1200 Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)

Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Technische specificatie
  • Unieke ref.855840xxx
  • ProductfamilieFurniture
  • ProductgroepVictoria-N
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-01-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)565
  • Breedte (mm)460
  • Diepte (mm)1200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChipboard
  • Secundair materiaalChinees porselein
  • Ontworpen inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-titelBathroom Units
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings