Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
roca/products/210f13b1-a3cb-4bee-8f1c-d98c37e27a0a
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Badkamer meubilair
VICTORIA-N 1000 Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)
Beschikbaar in Verenigde Staten
Roca
Volg
VICTORIA-N 1000 Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)
Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
855841xxx
Productfamilie
Furniture
Productgroep
Victoria-N
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2016-01-08
Editienummer
1
Hoogte (mm)
565
Breedte (mm)
460
Diepte (mm)
1000
Links
Links
Product-url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855841...
Installatie-instructies
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={E2479D1C-44CD-4CE7-B1A8-AD1F8D9D89CA}
Instructievideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Technische beschrijving
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855841.../
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chipboard
Secundair materiaal
Chinees porselein
Ontworpen in
Spanje
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Badkamer meubilair
IFC-classificatie
Furniture
UNSPSC-naam
Cabinets
UNSPSC-code
30161801
Uniclass 2015-code
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015-beschrijving
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 Code
13 42 13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Bathroom Unit Modules
OmniClass-nummer
23-19 31 17 11
OmniClass-titel
Bathroom Units
CSI UniFormat II-code
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Soortgelijke producten
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Downloaden
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Downloaden
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Downloaden
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Downloaden
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Downloaden
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Downloaden