Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

DEBBA 1000 Base unit w/ 3 drawers and basin

Unieke ref.: 855976xxx
Fabrikant: Roca
Product familie: Debba
Product groep: COMPOUNDS
Breedte (mm): 460
Hoogte (mm): 720
Diepte (mm): 1000
Publicatiedatum: 2016-09-09
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Dit product is niet langer beschikbaar als download. Neem contact op met de fabrikant voor meer details.
Unik (base unit with three drawers and basin)


Primair materiaal: Chipboard
Secundair materiaal: Vitreous china
Ontworpen in : Spain
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Sanitair - Badkamer meubilair
IFC classificatie: Furniture
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L8241
Uniclass 1.4 Beschrijving: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Code : PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Beschrijving: Bathroom Cabinets
NBS Reference Code : 35-75-08
NBS Reference Beschrijving: Bathroom Cabinets

BIMobject®