Publiceer je producten
THE GAP ORIGINAL 550 Base unit
Roca

THE GAP ORIGINAL 550 Base unit

Base unit 550

Finishes: 150 Mood Teak & 806 Gloss white


Technische specificatie
  • Unieke ref.856966xxx
  • ProductfamilieFurniture
  • ProductgroepThe Gap Original
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)320
  • Breedte (mm)414
  • Diepte (mm)550
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Secundair materiaalPVC
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets