Publiceer je producten
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
    Roca

    BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink

    4.3 van de 5 sterren4.3(9 reviews)
    QUARZEX® double bowl kitchen sink Colours and finishes: Black and White
    Specificatie
    • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.880210xx0
    • ProductfamilieBergen
    • ProductgroepKitchen sink
    • Publicatiedatum2021-10-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)200
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)860
    Gerelateerd
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011315
    • ETIM-naamKitchen sink
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures