Publiceer je producten
In-wall DUPLO WC with AG valve (110mm cistern) concealed cistern and frame for wall-hung WCs
Roca

In-wall DUPLO WC with AG valve (110mm cistern) concealed cistern and frame for wall-hung WCs

5.0 van de 5 sterren5.0(7 reviews)

DUPLO WC with AG valve (110mm cistern) concealed cistern and frame for wall-hung WCs

Technische specificatie
  • Unieke ref.890090020
  • ProductfamilieIn-wall tanks
  • ProductgroepIn-Wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-07-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1120
  • Breedte (mm)135
  • Diepte (mm)296
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
  • OmniClass-titelWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures