Publiceer je producten
In-wall DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet
Roca

In-wall DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet

DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Technische specificatie
  • Unieke ref.890091200
  • ProductfamilieIn-wall tanks
  • ProductgroepIn-Wall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-07-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1120
  • Breedte (mm)80
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
  • OmniClass-titelWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit