Publiceer je producten
FABRIC Malla Fabric Arena 25x30
Roca
Gearchiveerd

FABRIC Malla Fabric Arena 25x30

Fabric-Tweed
Technische specificatie
  • Unieke ref.FCWT6HO371
  • ProductfamilieTiles
  • ProductgroepFabric & Tweed
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-04-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)300
  • Breedte (mm)250
  • Diepte (mm)8.7
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)1774
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Tegel
  • IFC-classificatieCovering
  • UNSPSC-naamTiles and flagstones
  • UNSPSC-code301317
  • Uniclass 2015-codePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCeramic Tiling
  • OmniClass-nummer23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-titelCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II-codeC30
  • CSI UniFormat II-titelINTERIOR FINISHES