Publiceer je producten
NARAY L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
NARAY L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    NARAY L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install between walls or with a side panel LF. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 100 mm. Maxiclean treatment included.
    Specificatie
    • Compatible with: M147090..M LF - Side panel M147080..M LF - Side panel M147070..M LF - Side panel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.M145160xxM
    • ProductfamilieShower screens
    • ProductgroepNaray
    • Publicatiedatum2021-04-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1950
    • Breedte (mm)1600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieWall
    • UNSPSC-naamBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-code30181507
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Doors
    • OmniClass-nummer23-31 17 25
    • OmniClass-titelShower Screens
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Soortgelijke producten