Publiceer je producten
VICTORIA DF 900 - Fixed panel for shower
Roca

VICTORIA DF 900 - Fixed panel for shower

4.4 van de 5 sterren4.4(5 reviews)
DF - Fixed panel for shower. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M185090xx
  • ProductfamilieShower screens
  • ProductgroepVictoria
  • Publicatiedatum2021-04-07
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1950
  • Breedte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
  • IFC-classificatieWall
  • UNSPSC-naamBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-code30181507
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Doors
  • OmniClass-nummer23-31 17 25
  • OmniClass-titelShower Screens
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Soortgelijke producten