Publiceer je producten
Divo Urinal divider
Roca

Divo Urinal divider

4.5 van de 5 sterren4.5(10 reviews)
Divo Urinal divider. Divider for urinal with 8 mm tempered glass and an aluminium profile in a matt silver finish for a design touch.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M20104053
  • ProductfamilieUrinals
  • ProductgroepDivo
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-04-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)400
Gerelateerd
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Schermen en scheidingswanden
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-nummer23-15 11 15 11
  • OmniClass-titelToilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings