Publiceer je producten
Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. Shower screens collection with sliding doors and minimalist design. Easy installation, with screws or adhesive. The whole series is equipped with tempered glass of 6 mm, MaxiClean and integrated hanger for comfortable access to the towel.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.M2832BC7D00XXNMN
    • ProductfamilieShower screens
    • ProductgroepNaray
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-01-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)88
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Ontworpen inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieWall
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Doors
    • OmniClass-nummer23-31 17 25
    • OmniClass-titelShower Screens

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië