Publiceer je producten
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)
    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Specificatie
    • Compatible with: AM37307012M LF-C - Side panel AM37308012M LF-C - Side panel. AM37309012M LF-C - Side panel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.M3432001xM
    • ProductfamilieShower screens
    • ProductgroepBrisa
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)2000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieWall
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Doors
    • OmniClass-nummer23-31 17 25
    • OmniClass-titelShower Screens
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings