Publiceer je producten
TERRAN 900x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 900x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 900x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 900x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 900x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 900x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 900x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 900x900 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 900x900 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.P10338438401xx0
    • ProductfamilieShower trays
    • ProductgroepTerran
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)28
    • Breedte (mm)900
    • Diepte (mm)900
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStonex
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 15
    • OmniClass-titelShower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië