Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

MARBLE LASSA - LM MARBLE LASSA MATE 120X120 RET

Unieke ref.: FL602E8011
Fabrikant: Roca
Product familie: WALL TILE
Product groep: MARBLE LASSA
Breedte (mm): 1200
Hoogte (mm): 7
Diepte (mm): 1200
Publicatiedatum: 2019-06-11
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Download (4)

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

White, polished, rectified.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Brazil
Vervaardigd in : Brazil

BIMobject categorie: Flooring - Tiles
IFC classificatie: Floor
UNSPSC naam: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC code: 30131704
Uniclass 1.4 Code : L5331
Uniclass 1.4 Beschrijving: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code : PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code : Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Beschrijving: Porcelain tiles
NBS Reference Code : 92-96
NBS Reference Beschrijving: Wall And Floor Tiles
OmniClass nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Tiles

Naam Waarde
Color White
Linear Dimensions 1200
Material Glazed Porcelain

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten