Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. here !

Accepteren
;

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

Unieke ref.: FMF019B991_w
Fabrikant: Roca
Product familie: WALL TILE
Product groep: LINO
Breedte (mm): 900
Hoogte (mm): 11
Diepte (mm): 900
Publicatiedatum: 2019-06-11
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Brazil
Vervaardigd in : Brazil

BIMobject categorie: Muren - Gevelbekleding
IFC classificatie: Covering
UNSPSC naam: Wall finishing materials
UNSPSC code: 301615
Uniclass 1.4 Code : L512
Uniclass 1.4 Beschrijving: Wall tiles
Uniclass 2.0 Code : SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Beschrijving: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Beschrijving: Internal wall tiling systems
NBS Reference Code : 25-45-45
NBS Reference Beschrijving: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass nummer: 23-15 15 13
OmniClass Titel: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Naam Waarde
Application Internal Dry Areas
Colour Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour Gray
Material Plus Porcelain

BIMobject®