Unieke ref.: | FMN01AW041 |
---|---|
Fabrikant: | Roca |
Product familie: | WALL TILE |
Product groep: | RISQUÉ |
Breedte (mm): | 300 |
Hoogte (mm): | 11 |
Diepte (mm): | 902 |
Publicatiedatum: | 2019-06-18 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Bouwmateriaal |
Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
White, uniform color, satin, rectified.
Product url: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/risque/ins_risque_nude_mate_30x90.... |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Technische beschrijving: | http://www.rocaceramica.com.br/en/linha/risque/ins_risque_nude_mate_30x90.... |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/roca/product/fmn01aw041
Primair materiaal: | Ceramics |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Brazil |
Vervaardigd in : | Brazil |
BIMobject categorie: | Vloeren - Tiles |
---|---|
IFC classificatie: | Floor |
UNSPSC naam: | Ceramic tiles or flagstones |
UNSPSC code: | 30131704 |
Uniclass 1.4 Code : | L5331 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Code : | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Code : | Pr_35_93_96_63 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Porcelain tiles |
NBS Reference Code : | 92-96 |
NBS Reference Beschrijving: | Wall And Floor Tiles |
OmniClass nummer: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass Titel: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Colour | Beige |
Material | Wall Tile |
BIMobject®