Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

LEGNO - PP LEGNO NEGRO 20X120 RET

Unieke ref.: FYH01HA161
Fabrikant: Roca
Product familie: WALL TILE
Product groep: LEGNO
Breedte (mm): 193
Hoogte (mm): 11
Diepte (mm): 1200
Publicatiedatum: 2019-06-11
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Download (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Brazil
Vervaardigd in : Brazil

BIMobject categorie: Flooring - Tiles
IFC classificatie: Floor
UNSPSC naam: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC code: 30131704
Uniclass 1.4 Code : L5331
Uniclass 1.4 Beschrijving: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code : PR-92-96
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code : Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Beschrijving: Porcelain tiles
NBS Reference Code : 92-96
NBS Reference Beschrijving: Wall And Floor Tiles
OmniClass nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Tiles

Naam Waarde
Color Black
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten