Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

ANTARTICA - RV WHITE ANTARTICA BLANCO 33X60

Unieke ref.: ZG095L01
Fabrikant: Roca
Product familie: WALL TILE
Product groep: ANTARTICA
Breedte (mm): 330
Hoogte (mm): 9.8
Diepte (mm): 600
Publicatiedatum: 2018-02-22
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Download (5)
Porcelain, floor and wall tiles complete series with uniform colors and bright or satin finishes. The wall tiles are indicated for internal áreas, available in rectified and flat edges versions that provides application with minimum joint of 1mm. Floor tiles and porcelains to internal áreas, residential or comercial of medium traffic. Recommended application with minimum joint of 1mm to rectified vesion and 3mm to bold version.
White, uniform color, bright, satin, bold, rectified, basic


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Brazil
Vervaardigd in : Brazil

BIMobject categorie: Bouwmaterialen - Tegel
IFC classificatie: Covering
UNSPSC naam: Tiles and flagstones
UNSPSC code: 301317
Uniclass 1.4 Code : L533
Uniclass 1.4 Beschrijving: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code : PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beschrijving: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code : Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beschrijving: Ceramic tiles
NBS Reference Code : 80-96-19
NBS Reference Beschrijving: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Titel: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Naam Waarde
Application Internal Dry Areas
Colour White
Linear Dimensions 600 mm
Material Wall Tile
Texture Bright
Tile Type Flat Edges

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour White
Material Wall Tile

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten