Publiceer je producten
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling

    Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling

    Esthetisch, kaderloos akoestisch wandpaneel geschikt voor kantoren, entreehallen etc. waar additionele geluidsabsorptie gecombineerd dient te worden met een mooi design. Een uiterst mat, glad en extreem wit oppervlak dat voorziet in hoge lichtreflectie, lichtdiffusie en anti-statische eigenschappen, die tevens instaan voor een lange levensduur.Paneel met rechte zijkanten, beschikbaar in een breed assortiment van vormen en kleuren.Snel en gemakkelijk te installeren door middel van een speciale wandbevestigingskit. Deze kit laat toe dat de wandpanelen in verschillende afstanden van de wand geplaatst kunnen worden, waardoor een interessant patroon ontstaat.
    Specificatie
    • Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 35
      Sound Absorption αw: 0,80 (Class B)
      Direct Sound Insulation Rw = 19
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technische specificatie
    • Unieke ref.rockfon-blanka-db35
    • ProductfamilieSuspended Ceilings
    • ProductgroepBlanka
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-01-06
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMinerale wol
    • Ontworpen inDenemarken
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
    • IFC-classificatiePlafond
    • UNSPSC-naamAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-code30161601
    • Uniclass 2015-codeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-titelCeiling Panels