Publiceer je producten
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution
Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution

    Rockfon Canva Hanging dividers - Acoustic zoning solution

    Esthetisch, kaderloos akoestisch wandpaneel geschikt voor kantoren, entreehallen etc. waar additionele geluidsabsorptie gecombineerd dient te worden met een mooi design. Een uiterst mat, glad en extreem wit oppervlak dat voorziet in hoge lichtreflectie, lichtdiffusie en anti-statische eigenschappen, die tevens instaan voor een lange levensduur.Paneel met rechte zijkanten, beschikbaar in een breed assortiment van vormen en kleuren.Snel en gemakkelijk te installeren door middel van een speciale wandbevestigingskit. Deze kit laat toe dat de wandpanelen in verschillende afstanden van de wand geplaatst kunnen worden, waardoor een interessant patroon ontstaat.
    Specificatie
    • Absorber: 40 mm stone wool absorber
      Frame: 61 mm powder coated matt aluminum frame
      Surface: printed textile

    Technische specificatie
    • Unieke ref.rockfon-canva-hanging-dividers-acoustic-zoning-solution
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2022-12-28
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMinerale wol
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Scheidingswanden en -schermen