Publiceer je producten
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™

    Rockfon® Koral™

    Combineert overlangsgeluidsisolatie met een goede geluidsabsorptie. Geschikt voor flexibele kantoren, waar confidentialiteit geen groot issue is Bestaande uit een 25 mm steenwol kern met een hoog performant membraan aan de rugzijde dat geluid reduceert van ene ruimte naar de andereBasis assortiment van formaten en kantafwerkingenLichtgewicht geluidsisolerend plafondpaneel, eenvoudig te installeren/snijden en reinigen met stofzuiger of natte doek
    Specificatie
    • Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technische specificatie
    • Unieke ref.rockfon-koral
    • ProductfamilieSuspended Ceilings
    • ProductgroepKoral
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-01-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMinerale wol
    • Ontworpen inDenemarken
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
    • IFC-classificatiePlafond
    • UNSPSC-naamAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-code30161601
    • Uniclass 2015-codeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-titelCeiling Panels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Denemarken
    Finland
    Noorwegen
    Polen
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden