Publiceer je producten
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic

    Rockfon® Mono® Acoustic

    • Hoogwaardig akoestisch plafond dat de akoestische eigenschappen van steenwol (αw = min. 0,90) koppelt aan het uitzicht van een egaal, naadloos plafond.
    • Kan schuin, vlak, licht gebogen of als plafondeiland worden toegepast in diverse kleuren, waarbij technische elementen perfect kunnen worden geïntegreerd.
    • Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw.
    Specificatie
    • Sound Absorption Class A
      Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technische specificatie
    • Unieke ref.rockfon-tropic
    • ProductfamilieSuspended Ceilings
    • ProductgroepTropic
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-01-07
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMinerale wol
    • Ontworpen inDenemarken
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
    • IFC-classificatiePlafond
    • UNSPSC-naamAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC-code30161601
    • Uniclass 2015-codeSs_30_25_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClass-nummer23-15 13 21
    • OmniClass-titelCeiling Panels

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Denemarken
    Duitsland
    Finland
    Ierland
    Noorwegen
    Polen
    Tsjechië
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden
    Zwitserland