Publiceer je producten
Rockpanel Lines²
Rockpanel Lines²

    Rockpanel Lines²

    Speel met traditionele gevelontwerpen – gebruik lijnen als doorlopend element of als stijlvol detail. In design draait het om lijnen, perfect symmetrisch of juist abstract. Geef de mooiste delen van een gebouw de volle aandacht door de juiste lijnen te accentueren. Met Rockpanel Lines² wordt je visie werkelijkheid. Het is bovendien het ideale duurzame, onderhoudsarme alternatief voor houten schroten en rabatdelen.

    Met Rockpanel Lines2 toon je karakter en neem je de vrijheid om het klassieke profiel met messing en groef een nieuwe dimensie te geven. Veelzijdig en gevarieerd, duurzaam, onderhoudsarm en rendabel. Rockpanel Lines² is leverbaar in diverse kleuren in twee breedtematen: de standaard Lines² S en de extra brede Lines² XL.

    Rockpanel Lines² in een oogopslag

    • 10 mm rabatdelen met traditionele bevestiging
    • Duurzame, onderhoudsarme gevelstroken
    • Verkrijgbaar in diverse kleuren
    • Duurzaam en rendabel
    • Twee breedtematen mogelijk
    Specificatie
      • Fire classification:
        Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on application)
        A2 quality 9 mm and Premium A2 quality 11 mm: A2-s1, d0

        Artificial Weathering Resistance:
        after 3000 hr: class 4-5 according ISO 105-A02
        after 5000 hr: class 4 according ISO 105-A02

        Coefficient thermal expansion:
        Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
        A2 and Premium A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

    Technische specificatie
    • Unieke ref.RP_Lines2
    • ProductfamilieCladding
    • ProductgroepPlanks
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2014-01-16
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)287
    • Breedte (mm)3050
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMinerale wol
    • Secundair materiaalMinerale wol
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamStone tiles or flagstones
    • UNSPSC-code30131702