Publiceer je producten
Rockpanel Metals
Rockpanel Metals

    Rockpanel Metals

    3.0 van de 5 sterren3.0(7 reviews)

    De industriële revolutie is al lang voorbij maar de stijl blijft en is populairder dan ooit. Zelfs woongebouwen krijgen al die 'hardwerkende' industriële uitstraling.

    Laat je gebouw extra glanzen en schitteren met de eigentijdse industriële afwerking van Rockpanel Metals gevelbekleding. Rockpanel Metals tovert met een glanscoating in het invallende licht unieke effecten op de gevel. Rockpanel Metals is beschikbaar in meerdere designs en geeft elke gevel een elegante, stoere uitstraling.

    De Rockpanel Metals platen zijn vervaardigd van geperst steenwol van basalt, een vulkanisch gesteente dat veel voorkomt in de natuur. Hieraan ontlenen alle Rockpanel producten hun unieke eigenschappen. Ze combineren de voordelen van steen met het bewerkingsgemak van hout. De platen zijn beschermd met een extra ProtectPlus-laag (m.u.v. Wit Aluminium en Grijs aluminium), die ervoor zorgt dat zelfs graffiti verwijderd kan worden.

    De platen zijn geschikt als gevelbekleding, voor toepassingen rondom het dak en detailleringen.

    Rockpanel Metals in een oogopslag

    • Industriële afwerking van je gevel
    • Elegante, stoere uitstraling
    • Meerdere indrukwekkende designs
    • Zeer onderhoudsarm en makkelijk schoon te maken
    • Zelfs graffiti kan verwijderd worden!
    Specificatie
    • Fire classification:
      Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on application)
      A2 quality 9 mm and Premium A2 quality 11 mm: A2-s1, d0

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 according ISO 105-A02

      Coefficient of thermal expansion:
      Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
      A2 and Premium A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

    Technische specificatie
    • Unieke ref.RP_Metals
    • ProductfamilieCladding
    • ProductgroepGevelbekleding
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2014-01-16
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)1200
    • Breedte (mm)3050
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMinerale wol
    • Secundair materiaalMinerale wol
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamStone tiles or flagstones
    • UNSPSC-code30131702