Publiceer je producten
Rockpanel Natural
Rockpanel Natural

    Rockpanel Natural

    3.7 van de 5 sterren3.7(7 reviews)

    De echte schoonheid van een gevel is soms heel puristisch. Heb jij het lef om zon, wind en regen mee te laten spelen? Rockpanel Natural is niet afgewerkt met verf of een coating. Daardoor zijn de elementen mede bepalend bij de vormgeving van de gevel.

    Je gebouw sluit naadloos aan op de omgeving en is vanaf dag één interactief. Als je op zoek bent naar een unieke en innovatieve gevel, is Rockpanel Natural misschien wel precies wat jij zoekt.

    Rockpanel Natural heeft namelijk een heel bijzondere eigenschap: de panelen veranderen door de effecten van de natuur en omgeving. De frisse groengele kleur verandert naarmate de tijd vordert in een fluweelachtig, bruingrijs oppervlak. Dit effect lijkt op hoe hout verweert in de loop der tijd.

    Cradle to Cradle Certified®

    Rockpanel Natural is Cradle to Cradle Certified® op zilver niveau. Het bevestigt dat het product veilig en duurzamer is en een circulaire productlevenscyclus ondersteunt die bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

    Cradle to Cradle Certified® is een wereldwijd erkend initiatief dat krediet verleent aan oplossingen die de circulaire economie ondersteunen en een positieve impact hebben op zowel mensen als de planeet.

    Waarom Rockpanel Natural?

    • Ons meest natuurlijke en duurzame plaatmateriaal
    • Laat de elementen meespelen
    • Altijd een uniek resultaat
    • Pure, authentieke schoonheid
    • Gaat op natuurlijke wijze op in de omgeving
    Specificatie
      • Fire classification: Durable quality: B-s2, d0
        Thickness: 10 mm

        Coefficient of thermal expansion:
        Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K

    Technische specificatie
    • Unieke ref.RP_Natural
    • ProductfamilieCladding
    • ProductgroepGevelbekleding
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2014-01-16
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)1200
    • Breedte (mm)3050
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMinerale wol
    • Secundair materiaalMinerale wol
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)10.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamStone tiles or flagstones
    • UNSPSC-code30131702