Publiceer je producten
Rockpanel Premium
Rockpanel Premium

    Rockpanel Premium

    Laat je gevel naadloos aansluiten bij de omgeving. Of leg duidelijke accenten in een stedelijke context. Bij het ontwerp van je gebouw ben je totaal vrij, ook wat de kleuren betreft. Voor een kleurvast decoratief statement is Rockpanel Colours de perfecte keuze.

    Het mooie aan kleur gebruiken in uw gevel, is dat de mogelijkheden oneindig zijn. We zien dat kleuren niet meer alleen worden gebruikt als finishing touch, maar als sleutelcomponent voor het ontwerp en de constructies van een architect. Het lijkt erop dat kleur meer en meer een hulpmiddel wordt om het juiste effect of de juiste sfeer op te roepen – om gedurfde combinaties te creëren, dramatische effecten, andere percepties, natuurlijke harmonie, of iets wat echt een diepere snaar raakt.

    Intense kleuren zorgen via een gelaagd ontwerp voor een echt diepte-effect. Dit levert een gevoel op van ruimtelijkheid en dynamische verandering. Wil je een gevel creëren die nog opvallender is? De mogelijkheden van patronen, perforatie, graveringen en andere eigenschappen zijn vrijwel eindeloos. Ze geven gekleurde oppervlakken een extra effect. Artistieke decoraties zijn een afspiegeling van de interactie tussen kunst en architectuur.

    Rockpanel Colours bied je het meest complete kleurenpalet. Hoe gaat jouw prachtige kleurrijke gevel eruit zien?

    Cradle to Cradle Certified®

    Rockpanel Colours is Cradle to Cradle Certified® op zilver niveau. Het bevestigt dat het product veilig en duurzamer is en een circulaire productlevenscyclus ondersteunt die bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

    Cradle to Cradle Certified® is een wereldwijd erkend initiatief dat krediet verleent aan oplossingen die de circulaire economie ondersteunen en een positieve impact hebben op zowel mensen als de planeet.

    Waarom Rockpanel Colours?

    • Uitstekende kleurvastheid
    • Volledige vrijheid in ontwerp
    • Groot aanbod van beschikbare kleuren
    • Snelle en makkelijke installatie
    • Geen speciaal gereedschap nodig
    Specificatie
      • Fire classification:
        Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on colour and application)
        A2 quality 9 mm and Premium A2 quality 11 mm: A2-s1, d0


        Artificial Weathering Resistance:
        after 3000 hr: class 4 according ISO 105-A02
        after 5000 hr: class 3-4 according ISO 105-A02

        Coefficient of thermal expansion:
        Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
        A2 and Premium A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

    Technische specificatie
    • Unieke ref.RP_Premium
    • ProductfamilieCladding
    • ProductgroepGevelbekleding
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-11-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1200
    • Breedte (mm)3050
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMinerale wol
    • Secundair materiaalMinerale wol
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamStone tiles or flagstones
    • UNSPSC-code30131702