Publiceer je producten
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods

    Rockpanel Woods

    2.7 van de 5 sterren2.7(7 reviews)

    Geef de gebruiker van je gebouw een goed gevoel, met gevels die de warme, levendige uitstraling van hout hebben. De gevelpanelen zijn gemaakt via een innovatief productieproces en zien eruit als echt hout.

    Rockpanel Woods combineert de eigenschappen van hout en steen, wat leidt tot een uniek product met de authentieke uitstraling en de verwerkbaarheid van hout en met de duurzaamheid, robuustheid en brandveiligheid van steen. Rockpanel Woods gevelpanelen hebben alles dat je maar kunt wensen: ze hebben een zeer realistische houtlook, maar rotten niet en zijn brandveilig. Het plaatmateriaal is daarnaast bijzonder milieuvriendelijk en uiterst onderhoudsarm.

    Rockpanel Woods is beschikbaar in diverse ontwerpen. Kun je niet de exacte kleur vinden die je zoekt? We bieden ook op maat gemaakte designs aan, die precies passen bij je wensen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

    Rockpanel Woods in een oogopslag

    • Standaard voorzien van een ProtectPlus coating
    • Warme en natuurlijke uitstraling
    • Authentieke houtlook
    • Brandveilig en onderhoudsarm
    • Veel kleuren en designs verkrijgbaar
    • Ontwerpen op maat mogelijk
    • Duurzaam en robuust
    Specificatie
    • Fire classification:
      Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on application)
      A2 quality 9 mm and Premium A2 quality 11 mm: A2-s1, d0

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 according ISO 105-A02

      Coefficient of thermal expansion:
      Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
      A2 and Premium A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

    Technische specificatie
    • Unieke ref.RP_Woods
    • ProductfamilieCladding
    • ProductgroepGevelbekleding
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2014-01-16
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)1200
    • Breedte (mm)3050
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMinerale wol
    • Secundair materiaalMinerale wol
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamStone tiles or flagstones
    • UNSPSC-code30131702