Publiceer je producten
Roulrock Kraft (FR)

Roulrock Kraft (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Roulrock Kraft (FR) is a single density stone wool insulation roll, covered with a polyethylene kraft.

APPLICATION
Roulrock Kraft (FR) is used for the insulation of loft horizontal roofs in rolls.

PRODUCT ADVANTAGE
Quick to unroll on flat surfaces.

Specificatie
  • 60 to 160 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,040 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3 200 mm thicknesse : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3
Technische specificatie
  • Unieke ref.RWF_ROULROCK_KRAFT
  • ProductfamilieIsolatie
  • ProductgroepFloor : Sub-screed
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-09-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2400
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMinerale wol
  • Secundair materiaalPolyethyleen
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie
  • IFC-classificatieWall
  • Uniclass 2015-codePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015-beschrijvingMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMineral Board Insulation
  • OmniClass-nummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClass-titelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Beschikbaarheid regio

Afrika Europa
Algerije
Frankrijk
Ivoorkust
Libië
Marokko
Mauritanië
Senegal
Tunesië
Westelijke Sahara
Zuid-Afrika